SIMATIC RTLS Locating Manager détermination position initiale 1000 pour 1000 transpondeurs, option pour licence Basic, Single License, logiciel et téléchargement de la License Key - - adresse e-mail nécessaire à la livraison .
Notes

Ce produit est un produit téléchargeable
Numéro d'article |
6GT2780-0DC20 |
Description d'article |
SIMATIC RTLS Locating Manager détermination position initiale 1000 pour 1000 transpondeurs, option pour licence Basic, Single License, logiciel et téléchargement de la License Key - - adresse e-mail nécessaire à la livraison .
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM400:Fin de commercialisation active |
Date de fin de vie du produit |
Produktauslauf seit: 01.04.2024 |
Notes |

Ce produit est un produit téléchargeable
|
Groupe de prix |
577 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
1 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.001 kg |
Dimension emballage |
1.00 x 1.00 x 1.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4047622677568 |
UPC |
804766976254 |
N° d'Export |
Indisponible |
Rubrique catalogue (PDF) |
ID10.M |
Groupe de produit |
4D78 |
Famille de produit |
R322 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Le produit est conforme RoHS. |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|