SIMATIC RF600 kit de démarrage Basic 1x lecteur UHF RF690R ETSI 2x antenne RF650A 2x câble d'antenne, 5 m 1x câble Ethernet RJ45, 6 m 20x transpondeur RF645T 20x capot de fixation pour RF645T 3x kit de montage pour lecteur/antenne 1x alimentation PSU 6200 1 pack par client au maximum
Numéro d'article |
6GT2811-6AB20-0XA1 |
Description d'article |
SIMATIC RF600 kit de démarrage Basic 1x lecteur UHF RF690R ETSI 2x antenne RF650A 2x câble d'antenne, 5 m 1x câble Ethernet RJ45, 6 m 20x transpondeur RF645T 20x capot de fixation pour RF645T 3x kit de montage pour lecteur/antenne 1x alimentation PSU 6200 1 pack par client au maximum
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
5TP |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
1 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
4.500 kg |
Dimension emballage |
1.00 x 1.00 x 1.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
195125441064 |
N° d'Export |
85176200 |
Rubrique catalogue (PDF) |
ID10.M |
Groupe de produit |
X03Q |
Famille de produit |
R322 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Le produit est conforme RoHS. |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|