--non livrable actuellement-- pack de démarrage RF600 Managed 2x plots de lecture/écriture RF650R ETSI 4x antennes RF650A 1x bloc d'alimentation large plage 2x câbles de bloc d'alimentation 24 V, 5 m 4x câbles d'antenne, 5 m 2x câbles Ethernet RJ45, 6 m 1x câble d'alimentation pour alimentation (UE) 20x transpondeur RF645T 20x capot de fixation pour RF645T 6x kits de montage pour plot lect./écrit. et antenne 1x commutateur SCALANCE XC206-2SFP G 1 pack par client au maximum
Numéro d'article |
6GT2811-6AB20-0XC0 |
Description d'article |
--non livrable actuellement-- pack de démarrage RF600 Managed 2x plots de lecture/écriture RF650R ETSI 4x antennes RF650A 1x bloc d'alimentation large plage 2x câbles de bloc d'alimentation 24 V, 5 m 4x câbles d'antenne, 5 m 2x câbles Ethernet RJ45, 6 m 1x câble d'alimentation pour alimentation (UE) 20x transpondeur RF645T 20x capot de fixation pour RF645T 6x kits de montage pour plot lect./écrit. et antenne 1x commutateur SCALANCE XC206-2SFP G 1 pack par client au maximum
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
5TP |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
1 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
4.500 kg |
Dimension emballage |
1.00 x 1.00 x 1.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85176200 |
Rubrique catalogue (PDF) |
ID10.M |
Groupe de produit |
X03Q |
Famille de produit |
R322 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Le produit est conforme RoHS. |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|