SIMATIC RF600 kit de démarrage Adv. 1x plot de lecture/écriture RF685R ETSI 1x antenne RF680A 1x bloc d'alimentation large plage 1x câble secteur 24V, 5m 1x câble d'antenne, 5m 1x câble Ethernet RJ45/M12, 5m 1x câble d'alimentation pour alimentation (UE) 20x transpondeur RF645T 20x capot de fixation pour RF645T 2x kit de montage pour plot de lecture/écriture / antenne 1 pack par client au maximum
Numéro d'article |
6GT2811-6CA10-0XA1 |
Description d'article |
SIMATIC RF600 kit de démarrage Adv. 1x plot de lecture/écriture RF685R ETSI 1x antenne RF680A 1x bloc d'alimentation large plage 1x câble secteur 24V, 5m 1x câble d'antenne, 5m 1x câble Ethernet RJ45/M12, 5m 1x câble d'alimentation pour alimentation (UE) 20x transpondeur RF645T 20x capot de fixation pour RF645T 2x kit de montage pour plot de lecture/écriture / antenne 1 pack par client au maximum
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
5TP |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : 9N9999 / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
1 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
4.500 kg |
Dimension emballage |
1.00 x 1.00 x 1.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
195125105157 |
N° d'Export |
85176200 |
Rubrique catalogue (PDF) |
ID10.M |
Groupe de produit |
X03Q |
Famille de produit |
R322 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Le produit est conforme RoHS. |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|