SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6GT2811-6CC10-0XA0
Product
SIMATIC RF600 kit de démarrage Comp. 1x plot de lecture/écriture RF615R ETSI 1x kit de montage pour plot de lecture/écriture 1x bloc d'alimentation large plage 1x câble secteur 24V, 5m 1x câble Ethernet RJ45/M12, 5m 1x câble d'alimentation pour alimentation (UE) 20x transpondeur RF645T 20x capot de fixation pour RF645T 1 pack par client au maximum
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 6GT2811-6CC10-0XA0
Description d'article SIMATIC RF600 kit de démarrage Comp. 1x plot de lecture/écriture RF615R ETSI 1x kit de montage pour plot de lecture/écriture 1x bloc d'alimentation large plage 1x câble secteur 24V, 5m 1x câble Ethernet RJ45/M12, 5m 1x câble d'alimentation pour alimentation (UE) 20x transpondeur RF645T 20x capot de fixation pour RF645T 1 pack par client au maximum
Famille de produit Indisponible
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 5TP
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : 9N9999 / AL : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 4.500 kg
Dimension emballage 1.00 x 1.00 x 1.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export 85176200
Rubrique catalogue (PDF) ID10.M
Groupe de produit X03Q
Famille de produit R322
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
  Indisponible
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;