SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6GT2812-1AA08
Product
antenne SIMATIC RF600 RF662A plage de fréquences 865 à 928MHz circulaire IP67 -25 à +75 °C sans câble
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
Numéro d'article 6GT2812-1AA08
Description d'article antenne SIMATIC RF600 RF662A plage de fréquences 865 à 928MHz circulaire IP67 -25 à +75 °C sans câble
Famille de produit RF662A
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 572
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 1.500 kg
Dimension emballage 312.00 x 68.00 x 312.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4034106027094
UPC 195125423831
N° d'Export 85177100
Rubrique catalogue (PDF) ID10.M
Groupe de produit 4371
Famille de produit R322
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.01.2009
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 19-07-01-05
eClass 14 19-07-01-05
eClass 6 19-07-01-90
eClass 7.1 19-07-01-05
eClass 8 19-07-01-05
eClass 9 19-07-01-05
eClass 9.1 19-07-01-05
ETIM 7 EC001698
ETIM 8 EC001698
ETIM 9 EC001698
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;