SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6GT2813-1FA00
Product
SIMATIC RF660H ETSI plots de lecture/écriture UHF RFID, exploitable uniquement avec appareil de base RF160B (6GT2003-0FA00) ; pour l'Europe (ETSI).
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 6GT2813-1FA00
Description d'article SIMATIC RF660H ETSI plots de lecture/écriture UHF RFID, exploitable uniquement avec appareil de base RF160B (6GT2003-0FA00) ; pour l'Europe (ETSI).
Famille de produit Terminal portable RF660M
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 572
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.060 kg
Dimension emballage 150.00 x 230.00 x 63.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4034106026769
UPC 195125569379
N° d'Export 84733020
Rubrique catalogue (PDF) ID10.M
Groupe de produit 4371
Famille de produit R322
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-28-04-01
eClass 14 27-28-04-01
eClass 6 27-28-04-01
eClass 7.1 27-28-04-01
eClass 8 27-28-04-01
eClass 9 27-28-04-01
eClass 9.1 27-28-04-01
ETIM 7 EC002998
ETIM 8 EC002998
ETIM 9 EC002998
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;