SINAMICS DCM convertisseur CC pour entraînements 2 cadrans circuit B6C entrée: 3AC 400V, 50A commandable: redresseur d'excitation D485/60 MRE-GEE6S22 sortie: 485V CC, 60A
Numéro d'article |
6RA8025-6DS22-0AA0 |
Description d'article |
SINAMICS DCM convertisseur CC pour entraînements 2 cadrans circuit B6C entrée: 3AC 400V, 50A commandable: redresseur d'excitation D485/60 MRE-GEE6S22 sortie: 485V CC, 60A
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
3D3 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
10 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
12.000 kg |
Dimension emballage |
380.00 x 520.00 x 390.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
662643931549 |
N° d'Export |
8504409999 |
Rubrique catalogue (PDF) |
D23.1LD |
Groupe de produit |
4106 |
Famille de produit |
R220 |
Pays d'origine |
Chine |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 16.04.2018 |
Classe de produit |
D : Produit spécifique client qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters (DHNUP)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-33-01 |
eClass |
14 |
27-02-33-01 |
eClass |
6 |
27-02-33-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-33-01 |
eClass |
8 |
27-02-33-01 |
eClass |
9 |
27-02-33-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-33-01 |
UNSPSC |
15 |
39-12-20-02 |
|
|
|
|