SINAMICS S120 SINGLE MOTOR MODULE ENTREE: 600V CC SORTIE: 3PH 400V, 3A FORME BOOKSIZE D-TYPE REFROIDISSEMENT PAR AIR INTERNE SEQUENCES D IMPULSIONS OPTIMISEES ET SUPPORT DES FONCTIONS EXTENDED SAFETY INTEGRATED AVEC CABLE DRIVE-CLIQ
Numéro d'article |
6SL3120-1TE13-0AD0 |
Description d'article |
SINAMICS S120 SINGLE MOTOR MODULE ENTREE: 600V CC SORTIE: 3PH 400V, 3A FORME BOOKSIZE D-TYPE REFROIDISSEMENT PAR AIR INTERNE SEQUENCES D IMPULSIONS OPTIMISEES ET SUPPORT DES FONCTIONS EXTENDED SAFETY INTEGRATED AVEC CABLE DRIVE-CLIQ
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
751 |
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
15 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
4.600 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4034106439583 |
UPC |
804766208218 |
N° d'Export |
85044085 |
Rubrique catalogue (PDF) |
D21MC |
Groupe de produit |
9617 |
Famille de produit |
R220 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 05.05.2017 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
14 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
UNSPSC |
15 |
39-12-20-03 |
|
|
|
|