SINAMICS G120X puissance assignée : 15kW à 110% 60S, 100 % 240s sans filtre 3AC200-240V+10/-20% 47-63Hz Température ambiante -20 à +45°C taille : FSD Indice de protection IP20 / UL open type
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Numéro d'article |
6SL32.0-.YC28-.U.0 |
Description d'article |
SINAMICS G120X puissance assignée : 15kW à 110% 60S, 100 % 240s sans filtre 3AC200-240V+10/-20% 47-63Hz Température ambiante -20 à +45°C taille : FSD Indice de protection IP20 / UL open type
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Notes |
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
|
Groupe de prix |
357 |
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
10 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
19.700 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85044095 |
Rubrique catalogue (PDF) |
D31.5 |
Groupe de produit |
4R52 |
Famille de produit |
R220 |
Pays d'origine |
Grande-Bretagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
14 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
|
|
|
|