SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6SL32.0-.YE50-.C.6
Product
Image similaire
SINAMICS G120X puissance assignée : 160kW à 110 % 60 s, 100 % 240s filtre d'antiparasitage pour catégorie C3 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz température ambiante -20 à +45°C taille FSG degré de protection IP20 / UL open type avec DCP/DCN
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Ce produit n'est pas libéré à la vente
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 6SL32.0-.YE50-.C.6
Description d'article SINAMICS G120X puissance assignée : 160kW à 110 % 60 s, 100 % 240s filtre d'antiparasitage pour catégorie C3 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz température ambiante -20 à +45°C taille FSG degré de protection IP20 / UL open type avec DCP/DCN
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) QPM280:Sales Release
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Ce produit n'est pas libéré à la vente
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Données Prix
Groupe de prix 357
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 10 Jour(s)
Poids Net par quantité 123.000 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export 85044095
Rubrique catalogue (PDF) D11.1SDSP
Groupe de produit 4R52
Famille de produit R220
Pays d'origine Grande-Bretagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-02-31-01
eClass 14 27-02-31-01
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
|
Ce produit doit être configuré avant de pouvoir être commandé
;