SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6SL3210-1KE15-8UF2
Product
SINAMICS G120C puissance assignée 380-480 V 3AC +10/-20 % 47-63 Hz faibles surcharges : 2,2 kW à 150 % 3 s, 110 % 57 s, 100 % 240 s surcharge élevée : 1,5 kW à 200 % 3 s, 150 % 57 s, 100 % 240 s non filtré interface E/S 24 V externe : 6 DI, 2 DO,1 AI,1 AO, 1 sonde temp. moteur suppression sûre du couple intégrée bus de terrain : PROFINET-PN protection : type ouvert IP20/UL taille : FSAA 173X73X160(h x l x p)
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
Numéro d'article 6SL3210-1KE15-8UF2
Description d'article SINAMICS G120C puissance assignée 380-480 V 3AC +10/-20 % 47-63 Hz faibles surcharges : 2,2 kW à 150 % 3 s, 110 % 57 s, 100 % 240 s surcharge élevée : 1,5 kW à 200 % 3 s, 150 % 57 s, 100 % 240 s non filtré interface E/S 24 V externe : 6 DI, 2 DO,1 AI,1 AO, 1 sonde temp. moteur suppression sûre du couple intégrée bus de terrain : PROFINET-PN protection : type ouvert IP20/UL taille : FSAA 173X73X160(h x l x p)
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 340
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 3 Jour(s)
Poids Net par quantité 1.200 kg
Dimension emballage 270.00 x 225.00 x 85.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4042948668917
UPC 804766242243
N° d'Export 85044095
Rubrique catalogue (PDF) D11.1SD
Groupe de produit 5673
Famille de produit R220
Pays d'origine Grande-Bretagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead monoxide (lead oxide)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Diboron trioxide

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-02-31-01
eClass 14 27-02-31-01
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
IDEA 4 4139
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.
Chargement en cours
;