SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6SL3210-1NE17-7UG1
Product
Image similaire
SINAMICS G120 Power Module PM230 non filtré Indice de protection IP20 3 380-480 V CA+10/-10% 47-63Hz puissance faible surcharge: 3 kW à 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S; température ambiante 0 à +40 °C (LO) 196x 73x 165 (H x l x P) FSA sans Control Unit et unité de commande validé pour CU240B/E-2 et CU230P-2 à partir de la version de firmware V4.4
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
Numéro d'article 6SL3210-1NE17-7UG1
Description d'article SINAMICS G120 Power Module PM230 non filtré Indice de protection IP20 3 380-480 V CA+10/-10% 47-63Hz puissance faible surcharge: 3 kW à 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S; température ambiante 0 à +40 °C (LO) 196x 73x 165 (H x l x P) FSA sans Control Unit et unité de commande validé pour CU240B/E-2 et CU230P-2 à partir de la version de firmware V4.4
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM400:Fin de commercialisation active
Date de fin de vie du produit Produktauslauf seit: 01.10.2023
Données Prix
Groupe de prix 347
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 20 Jour(s)
Poids Net par quantité 1.400 kg
Dimension emballage 90.00 x 185.00 x 280.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4042948671269
UPC 804766351341
N° d'Export 85044095
Rubrique catalogue (PDF) D11.1SD
Groupe de produit 9777
Famille de produit R220
Pays d'origine Grande-Bretagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-02-31-01
eClass 14 27-02-31-01
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
IDEA 4 4139
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.
Chargement en cours
;