SINAMICS POWER MODULE PM240-2 FILTRE INTEGRE CLASSE A A HACHEUR DE FREINAGE INTEGRE 1/3AC200-240V +10/-10% 47-63HZ PUISS. SURCHARGE ELEVEE: 0,75KW A 200% 3S,150% 57S,100% 240S TEMPER. AMB. -10 A +50 DEG. C PUISS. FAIBLE SURCHARGE: 1,1KW A 150% 3S,110% 57S,100% 240S TEMPER. AMB. -10 A +40 DEG. C 291 X 100 X 165 (HXLXP), FSB INDICE DE PROTECTION IP20 SANS UNITE DE COM. ET UNITE DE PROGRAMMATION VALIDE A PARTIR DE CU FIRMWARE-VERSION V4.6
Numéro d'article |
6SL3210-1PB15-5AL0 |
Description d'article |
SINAMICS POWER MODULE PM240-2 FILTRE INTEGRE CLASSE A A HACHEUR DE FREINAGE INTEGRE 1/3AC200-240V +10/-10% 47-63HZ PUISS. SURCHARGE ELEVEE: 0,75KW A 200% 3S,150% 57S,100% 240S TEMPER. AMB. -10 A +50 DEG. C PUISS. FAIBLE SURCHARGE: 1,1KW A 150% 3S,110% 57S,100% 240S TEMPER. AMB. -10 A +40 DEG. C 291 X 100 X 165 (HXLXP), FSB INDICE DE PROTECTION IP20 SANS UNITE DE COM. ET UNITE DE PROGRAMMATION VALIDE A PARTIR DE CU FIRMWARE-VERSION V4.6
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
338 |
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
3 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
3.100 kg |
Dimension emballage |
114.00 x 185.00 x 365.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4042948666326 |
UPC |
887621830915 |
N° d'Export |
85044095 |
Rubrique catalogue (PDF) |
D11.1SD |
Groupe de produit |
9772 |
Famille de produit |
R220 |
Pays d'origine |
Grande-Bretagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
14 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|