SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6SL3210-1RE31-1UL0
Product
Image similaire
SINAMICS G120 POWER MODULE PM240P-2 NON FILTRE 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ PUISS. SURCHARGE ELEVEE: 45KW A 150% 60S, 100% 240S; TEMPER. AMB. -20 BIS +50 GRD C (HO) PUISS. FAIBLE SURCHARGE: 55kW A 135% 3S,110% 57S,100% 240S TEMPER. AMB. -20 BIS +40 GRD C (LO) 551x 275x 237 (HXLXP), FSE DEGRE DE PROTECTION IP20 SANS CONTROL UNIT ET UNITE DE COMMANDE APPROUV DU CU MICROLOGICIEL- VERSION V4.7 SP6 HF1
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
Numéro d'article 6SL3210-1RE31-1UL0
Description d'article SINAMICS G120 POWER MODULE PM240P-2 NON FILTRE 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ PUISS. SURCHARGE ELEVEE: 45KW A 150% 60S, 100% 240S; TEMPER. AMB. -20 BIS +50 GRD C (HO) PUISS. FAIBLE SURCHARGE: 55kW A 135% 3S,110% 57S,100% 240S TEMPER. AMB. -20 BIS +40 GRD C (LO) 551x 275x 237 (HXLXP), FSE DEGRE DE PROTECTION IP20 SANS CONTROL UNIT ET UNITE DE COMMANDE APPROUV DU CU MICROLOGICIEL- VERSION V4.7 SP6 HF1
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM400:Fin de commercialisation active
Date de fin de vie du produit Produktauslauf seit: 01.10.2023
Données Prix
Groupe de prix 347
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 9N9999
Délai d'appro. standard (hors transport) 25 Jour(s)
Poids Net par quantité 26.400 kg
Dimension emballage 400.00 x 595.00 x 350.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4042948673454
UPC 804766373053
N° d'Export 85044086
Rubrique catalogue (PDF) D11.1SD
Groupe de produit 5678
Famille de produit R220
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 22.12.2016
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead monoxide (lead oxide)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Diboron trioxide

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Tris(2-chloroethyl) phosphate (TCEP)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-02-31-01
eClass 14 27-02-31-01
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
IDEA 4 4139
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.
Chargement en cours
;