SINAMICS V20 1AC 200-240V -10/+10% 47-63Hz puissance nominale 1,1kW avec surcharge de 150 % pendant 60 sec. non filtré I/O°: 4 DI, 2 DO,2 AI, 1 AO bus de terrain : USS/Modbus RTU avec BOP intégré protection: IP20/ UL ouvert taille : AC 90x160x147(L x H x P)
Numéro d'article |
6SL3210-5BB21-1UV1 |
Description d'article |
SINAMICS V20 1AC 200-240V -10/+10% 47-63Hz puissance nominale 1,1kW avec surcharge de 150 % pendant 60 sec. non filtré I/O°: 4 DI, 2 DO,2 AI, 1 AO bus de terrain : USS/Modbus RTU avec BOP intégré protection: IP20/ UL ouvert taille : AC 90x160x147(L x H x P)
|
Famille de produit |
Variateur de base SINAMICS V20 |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
350 |
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
5 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
1.200 kg |
Dimension emballage |
106.00 x 207.00 x 164.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4042948676950 |
UPC |
804766663154 |
N° d'Export |
85044095 |
Rubrique catalogue (PDF) |
SINAMICS V20 |
Groupe de produit |
5680 |
Famille de produit |
R220 |
Pays d'origine |
Chine |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 05.07.2010 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
14 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|