SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6SL3210-5BB22-2BV1
Product
SINAMICS V20 1AC 200-240V -15/+10% 47-63Hz 2,2kW avec 150% de surcharge pendant 60 sec. filtre C1 intégré E/S : 4 DI, 2 DQ, 2AI, 1AO bus de terrain : USS/Modbus avec BOP intégré protection IP20/UL en version nue type : AD 136x176,5x160(lxhxp)
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
Numéro d'article 6SL3210-5BB22-2BV1
Description d'article SINAMICS V20 1AC 200-240V -15/+10% 47-63Hz 2,2kW avec 150% de surcharge pendant 60 sec. filtre C1 intégré E/S : 4 DI, 2 DQ, 2AI, 1AO bus de terrain : USS/Modbus avec BOP intégré protection IP20/UL en version nue type : AD 136x176,5x160(lxhxp)
Famille de produit Variateur de base SINAMICS V20
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 350
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 5 Jour(s)
Poids Net par quantité 2.200 kg
Dimension emballage 150.00 x 223.00 x 166.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4025515675457
UPC 195125015531
N° d'Export 85044095
Rubrique catalogue (PDF) SINAMICS V20
Groupe de produit 5680
Famille de produit R220
Pays d'origine Chine
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 05.07.2010
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-02-31-01
eClass 14 27-02-31-01
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
Chargement en cours
;