SINAMICS V20 380-480 V 3 AC puissance assignée -15/+10 % 47-63 Hz 0,37 kW avec 150 % de surcharge pendant 60 s, filtre C3 intégré E/S : 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AQ bus de terrain : USS/MODBUS RTU avec protection BOP intégrée : IP20/ ouvert UL, taille : A 90 x 150 x 145,5 (l x h x p) avec Braking Module intégré
Numéro d'article |
6SL3210-5BE13-7CV1 |
Description d'article |
SINAMICS V20 380-480 V 3 AC puissance assignée -15/+10 % 47-63 Hz 0,37 kW avec 150 % de surcharge pendant 60 s, filtre C3 intégré E/S : 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AQ bus de terrain : USS/MODBUS RTU avec protection BOP intégrée : IP20/ ouvert UL, taille : A 90 x 150 x 145,5 (l x h x p) avec Braking Module intégré
|
Famille de produit |
Variateur de base SINAMICS V20 |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
350 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
5 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.990 kg |
Dimension emballage |
120.00 x 220.00 x 180.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85044095 |
Rubrique catalogue (PDF) |
SINAMICS V20 |
Groupe de produit |
5681 |
Famille de produit |
R220 |
Pays d'origine |
Chine |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 05.07.2010 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Lead monoxide (lead oxide)
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
14 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
|
|
|
|