SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6SL3210-5BE13-7UV1
Product
SINAMICS V20 380-480 V 3 AC puissance assignée -15/+10 % 47-63 Hz 0,37 kW avec 150 % de surcharge pendant 60 s, E/S non filtrées : 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AQ, bus de terrain : USS/Modbus RTU avec protection BOP intégrée : IP20/ UL ouvert avec Braking Module intégré taille : A 90 x 150 x 145,5 (l x h x p)
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
Numéro d'article 6SL3210-5BE13-7UV1
Description d'article SINAMICS V20 380-480 V 3 AC puissance assignée -15/+10 % 47-63 Hz 0,37 kW avec 150 % de surcharge pendant 60 s, E/S non filtrées : 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AQ, bus de terrain : USS/Modbus RTU avec protection BOP intégrée : IP20/ UL ouvert avec Braking Module intégré taille : A 90 x 150 x 145,5 (l x h x p)
Famille de produit Variateur de base SINAMICS V20
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 350
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 5 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.930 kg
Dimension emballage 180.00 x 225.00 x 120.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export 85044095
Rubrique catalogue (PDF) SINAMICS V20
Groupe de produit 5681
Famille de produit R220
Pays d'origine Chine
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 05.07.2010
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead monoxide (lead oxide)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-02-31-01
eClass 14 27-02-31-01
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
Chargement en cours
;