SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6SL3210-5BE31-1CV0
Product
SINAMICS V20 3AC 380-480V -15/+10 % 47-63Hz puissance nominale 11kW avec surcharge de 150 % pendant 60 sec. filtre intégré C3 I/O°: 4 DI, 2 DO,2 AI, 1 AO bus de terrain : USS/Modbus RTU avec BOP intégré protection: IP20/ UL ouvert taille : D 240x207x173 (L x H x P)
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
Numéro d'article 6SL3210-5BE31-1CV0
Description d'article SINAMICS V20 3AC 380-480V -15/+10 % 47-63Hz puissance nominale 11kW avec surcharge de 150 % pendant 60 sec. filtre intégré C3 I/O°: 4 DI, 2 DO,2 AI, 1 AO bus de terrain : USS/Modbus RTU avec BOP intégré protection: IP20/ UL ouvert taille : D 240x207x173 (L x H x P)
Famille de produit Variateur de base SINAMICS V20
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 350
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 5 Jour(s)
Poids Net par quantité 4.260 kg
Dimension emballage 274.00 x 225.00 x 295.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 6940408102798
UPC 887621058111
N° d'Export 85044095
Rubrique catalogue (PDF) SINAMICS V20
Groupe de produit 5681
Famille de produit R220
Pays d'origine Chine
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 05.07.2010
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-02-31-01
eClass 14 27-02-31-01
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
IDEA 4 4139
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
Vous pouvez également ajouter des options à ce produit.
Chargement en cours
;