SINAMICS G120D Power Module PM250D avec filtre intégré filtre classe A réinjection possible 3 380-480 V CA+10/-10% 47-63Hz puissance (forte surcharge): 5,5 kW à 200% 3S, 150% 60S 100% 300S température ambiante -10 à +55 °C 210x 450x 220 (H x l x P) FSC indice de protection IP65 sans Control Unit
Numéro d'article |
6SL3525-0PE25-5AA1 |
Description d'article |
SINAMICS G120D Power Module PM250D avec filtre intégré filtre classe A réinjection possible 3 380-480 V CA+10/-10% 47-63Hz puissance (forte surcharge): 5,5 kW à 200% 3S, 150% 60S 100% 300S température ambiante -10 à +55 °C 210x 450x 220 (H x l x P) FSC indice de protection IP65 sans Control Unit
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
346 |
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
3 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
8.500 kg |
Dimension emballage |
250.00 x 525.00 x 295.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4019169458627 |
UPC |
040892552485 |
N° d'Export |
85044095 |
Rubrique catalogue (PDF) |
D11.1SD |
Groupe de produit |
2245 |
Famille de produit |
R220 |
Pays d'origine |
Grande-Bretagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006 |
Classe de produit |
A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-02-40-03 |
eClass |
14 |
27-02-40-03 |
eClass |
6 |
27-02-40-03 |
eClass |
7.1 |
27-02-40-03 |
eClass |
8 |
27-02-40-03 |
eClass |
9 |
27-02-40-03 |
eClass |
9.1 |
27-02-40-03 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
5104 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|