SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6XV1801-2C
Product
Control Cable, câble d'énergie à 5 câbles de puissance, âme tordonnée, 5 x AWG24 ; unité de livraison: 1 000m max., quantité minimale de commande 20 m au mètre
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article 6XV1801-2C
Description d'article Control Cable, câble d'énergie à 5 câbles de puissance, âme tordonnée, 5 x AWG24 ; unité de livraison: 1 000m max., quantité minimale de commande 20 m au mètre
Famille de produit Câbles de puissance
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 5K2
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.040 kg
Dimension emballage 1.00 x 1.00 x 1.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 mètre
Quantité par emballage 1
Quantité minimum 20
Informations produit supplémentaires
EAN 4019169857567
UPC 195125110496
N° d'Export 85444991
Rubrique catalogue (PDF) IK
Groupe de produit 2428
Famille de produit R323
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 15.08.2020
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-06-03-07
eClass 14 27-06-03-07
eClass 6 27-06-03-07
eClass 7.1 27-06-03-07
eClass 8 27-06-03-07
eClass 9 27-06-03-07
eClass 9.1 27-06-03-07
ETIM 7 EC003249
ETIM 8 EC003249
ETIM 9 EC003249
|
Acheter le produit
Quantité 1 mètre
;