FRNC Energy Cable 4x 1,5 câble de puissance ; âme tordonnée 4 conducteurs 1,5 mm2 ; unité de livraison: 1 000m max., quantité minimale de commande 20 m au mètre
Numéro d'article |
6XV1801-2F |
Description d'article |
FRNC Energy Cable 4x 1,5 câble de puissance ; âme tordonnée 4 conducteurs 1,5 mm2 ; unité de livraison: 1 000m max., quantité minimale de commande 20 m au mètre
|
Famille de produit |
Câbles de puissance |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
5K2 |
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
1 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.109 kg |
Dimension emballage |
1.00 x 1.00 x 1.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
MM |
Quantité |
1 mètre |
Quantité par emballage |
1 |
Quantité minimum |
20 |
EAN |
4019169858144 |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85444991 |
Rubrique catalogue (PDF) |
IK |
Groupe de produit |
2428 |
Famille de produit |
R323 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 01.01.2006 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-06-03-07 |
eClass |
14 |
27-06-03-07 |
eClass |
6 |
27-06-03-07 |
eClass |
7.1 |
27-06-03-07 |
eClass |
8 |
27-06-03-07 |
eClass |
9 |
27-06-03-07 |
eClass |
9.1 |
27-06-03-07 |
ETIM |
7 |
EC003249 |
ETIM |
8 |
EC003249 |
ETIM |
9 |
EC003249 |
|
|
|
|