SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6XV1801-5DH15
Product
Power Connecting Cable M12-180/M12-180 pour alimentation des ET 200, câble préconnectorisé avec connecteur mâle M12 et connecteur femelle M12, codage A, 4 pôles 1,5 m.
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article 6XV1801-5DH15
Description d'article Power Connecting Cable M12-180/M12-180 pour alimentation des ET 200, câble préconnectorisé avec connecteur mâle M12 et connecteur femelle M12, codage A, 4 pôles 1,5 m.
Famille de produit Câbles de puissance
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 5K2
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99H
Délai d'appro. standard (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.100 kg
Dimension emballage 1.00 x 1.00 x 1.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4019169853545
UPC 040892552522
N° d'Export 85444290
Rubrique catalogue (PDF) IK
Groupe de produit 2452
Famille de produit R323
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-06-03-07
eClass 14 27-06-03-07
eClass 6 27-06-03-07
eClass 7.1 27-06-03-07
eClass 8 27-06-03-07
eClass 9 27-06-03-07
eClass 9.1 27-06-03-07
ETIM 7 EC003249
ETIM 8 EC003249
ETIM 9 EC003249
IDEA 4 1777
UNSPSC 15 26-12-16-29
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;