SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6XV1871-2L
Product
Industrial Ethernet FC TP FOOD Cable GP 2x2 (PROFINET type C) câble d'installation TP pour l'utilisation dans l'industrie agro- alimentaire et des denrées d'agrément et du tabac 4 conducteurs, blindé, CAT5E, au mètre; unité de livraison 1000m max., quantité minimale de commande : 20 m
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Formations SITRAIN SITRAIN – Digital Industry Academy
Produit
Numéro d'article 6XV1871-2L
Description d'article Industrial Ethernet FC TP FOOD Cable GP 2x2 (PROFINET type C) câble d'installation TP pour l'utilisation dans l'industrie agro- alimentaire et des denrées d'agrément et du tabac 4 conducteurs, blindé, CAT5E, au mètre; unité de livraison 1000m max., quantité minimale de commande : 20 m
Famille de produit IE FC TP Cable 2 x 2
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 5K2
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.055 kg
Dimension emballage 1.00 x 1.00 x 1.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 mètre
Quantité par emballage 1
Quantité minimum 20
Informations produit supplémentaires
EAN 4019169852838
UPC 662643545951
N° d'Export 85444920
Rubrique catalogue (PDF) IK
Groupe de produit 2428
Famille de produit R323
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-06-03-07
eClass 14 27-06-03-07
eClass 6 27-06-03-07
eClass 7.1 27-06-03-07
eClass 8 27-06-03-07
eClass 9 27-06-03-07
eClass 9.1 27-06-03-07
ETIM 7 EC003249
ETIM 8 EC003249
ETIM 9 EC003249
IDEA 4 1722
UNSPSC 15 26-12-16-09
|
Acheter le produit
Quantité 1 mètre
;