câble IE TP pour applications ferroviaires 2x2; Cat5 câble d'installation TP pour applications ferroviaires, pour raccordement à FC RJ45 Plug 2x2, connecteur FC M12 pro 2x2; certification ferroviaire, 4 conducteurs, blindé, Cat5e, au mètre, unité de livraison max. 2 000 m, quantité minimale de commande 20 m.
Numéro d'article |
6XV1871-2T |
Description d'article |
câble IE TP pour applications ferroviaires 2x2; Cat5 câble d'installation TP pour applications ferroviaires, pour raccordement à FC RJ45 Plug 2x2, connecteur FC M12 pro 2x2; certification ferroviaire, 4 conducteurs, blindé, Cat5e, au mètre, unité de livraison max. 2 000 m, quantité minimale de commande 20 m.
|
Famille de produit |
IE FC TP Cable 2 x 2 |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
5K2 |
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
1 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.071 kg |
Dimension emballage |
0.60 x 100.00 x 0.60 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 mètre |
Quantité par emballage |
1 |
Quantité minimum |
20 |
EAN |
4019169854894 |
UPC |
887621265687 |
N° d'Export |
85444991 |
Rubrique catalogue (PDF) |
IK |
Groupe de produit |
2428 |
Famille de produit |
R323 |
Pays d'origine |
Suisse |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 30.09.2012 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-06-03-07 |
eClass |
14 |
27-06-03-07 |
eClass |
6 |
27-06-03-07 |
eClass |
7.1 |
27-06-03-07 |
eClass |
8 |
27-06-03-07 |
eClass |
9 |
27-06-03-07 |
eClass |
9.1 |
27-06-03-07 |
ETIM |
7 |
EC003249 |
ETIM |
8 |
EC003249 |
ETIM |
9 |
EC003249 |
IDEA |
4 |
1722 |
UNSPSC |
15 |
26-12-16-09 |
|
|
|
|