SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
6XV8100-0CF.2-...0
Product
Image similaire
câble à fibre optique en verre interne duplex intégral, 2 éléments individuels break-out, type de fibres, verre E9/125 um, sans halogène et avec retardateur de flamme, dimension externe dm=3,9x6,8 mm jaune, dimension interne dm=2,8mm rouge + vert, pour pose en interne (au mètre : L46914-D2-U1,I-VHH 2x1 E9/125 0,36F3,5/0,22H18)
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Successeur SM FO FRNC Cable GP 6XV1843-2E
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 6XV8100-0CF.2-...0
Description d'article câble à fibre optique en verre interne duplex intégral, 2 éléments individuels break-out, type de fibres, verre E9/125 um, sans halogène et avec retardateur de flamme, dimension externe dm=3,9x6,8 mm jaune, dimension interne dm=2,8mm rouge + vert, pour pose en interne (au mètre : L46914-D2-U1,I-VHH 2x1 E9/125 0,36F3,5/0,22H18)
Famille de produit 6XV8100 - Câble à fibre optique
Cycle de vie du produit (PLM) PM400:Fin de commercialisation active
Date de fin de vie du produit Produktauslauf seit: 31.03.2025
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Successeur SM FO FRNC Cable GP 6XV1843-2E
Données Prix
Groupe de prix B10
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 90 Jour(s)
Poids Net par quantité Indisponible
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export 85447000
Rubrique catalogue (PDF) LSA1.3
Groupe de produit 1320
Famille de produit U321
Pays d'origine Rep.Tchèque
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 16.09.2016
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-06-18-03
eClass 14 27-06-18-03
eClass 6 27-06-18-03
eClass 7.1 27-06-18-03
eClass 8 27-06-18-03
eClass 9 27-06-18-03
eClass 9.1 27-06-18-03
ETIM 7 EC000034
ETIM 8 EC000034
ETIM 9 EC000034
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Ce produit doit être configuré avant de pouvoir être commandé
;