SICAM Q100, enregistreur de la qualité de réseau multifonction PQI-A, dimensions 96mm x 96mm x 100mm, appareil à montage encastré en tableau avec LCD tension d'alimentation : DC 24 – 250 V, AC 110 / 230 V, 4 entrées pour mesures de tension alternative, 4 entrées pour mesures de courant alternatif, 2 entrées binaires, 2 sorties TOR, serveur Web pour paramétrage et visualisation, synchronisation d'horloge NTP, certification CE et UL, mémoire 2 Go, commutateur Ethernet, interface Ethernet, RJ45, et protocoles de communication Modbus TCP et IEC 61850 Server interface série, RS485,(*)
Numéro d'article |
7KG9501-0AA31-2AA1 |
Description d'article |
SICAM Q100, enregistreur de la qualité de réseau multifonction PQI-A, dimensions 96mm x 96mm x 100mm, appareil à montage encastré en tableau avec LCD tension d'alimentation : DC 24 – 250 V, AC 110 / 230 V, 4 entrées pour mesures de tension alternative, 4 entrées pour mesures de courant alternatif, 2 entrées binaires, 2 sorties TOR, serveur Web pour paramétrage et visualisation, synchronisation d'horloge NTP, certification CE et UL, mémoire 2 Go, commutateur Ethernet, interface Ethernet, RJ45, et protocoles de communication Modbus TCP et IEC 61850 Server interface série, RS485,(*)
|
Famille de produit |
SICAM Q100 - Enregistreur de qualité réseau |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
B23 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
15 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.778 kg |
Dimension emballage |
0.115 x 0.155 x 0.14 |
Unité de mesure de l'emballage |
M |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4025515640097 |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
90303200 |
Rubrique catalogue (PDF) |
PTD/EA |
Groupe de produit |
1350 |
Famille de produit |
U321 |
Pays d'origine |
Inde |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 20.05.2014 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-14-23-30 |
eClass |
14 |
27-14-23-30 |
eClass |
6 |
27-14-23-30 |
eClass |
7.1 |
27-14-23-30 |
eClass |
8 |
27-14-23-30 |
eClass |
9 |
27-14-23-30 |
eClass |
9.1 |
27-14-23-30 |
ETIM |
7 |
EC001441 |
ETIM |
8 |
EC004489 |
ETIM |
9 |
EC004489 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|