Unité de mesure et surveillance SICAM MMU, appareil sur rail symétrique sans écran, boîtier 96 mm x 96 mm x 100 mm, IP 20, 2 sorties TOR, interface Ethernet RJ45, diviseur de tension ohmique, interface Ethernet et protocole de communication: Modbus TCP et CEI 60870-5-104
Notes
Successeur Fonctionnalité partiellement couverte par le transmetteur SICAM T – 7KG9661/2
Numéro d'article |
7KG9663-1AA00-4AA0 |
Description d'article |
Unité de mesure et surveillance SICAM MMU, appareil sur rail symétrique sans écran, boîtier 96 mm x 96 mm x 100 mm, IP 20, 2 sorties TOR, interface Ethernet RJ45, diviseur de tension ohmique, interface Ethernet et protocole de communication: Modbus TCP et CEI 60870-5-104
|
Famille de produit |
SICAM MMU - Unité de mesure et de surveillance |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM400:Fin de commercialisation active |
Date de fin de vie du produit |
Produktauslauf seit: 31.10.2024 |
Notes |
Successeur Fonctionnalité partiellement couverte par le transmetteur SICAM T – 7KG9661/2
|
Groupe de prix |
B23 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
20 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.900 kg |
Dimension emballage |
0.26 x 0.39 x 0.14 |
Unité de mesure de l'emballage |
M |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4025515640295 |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
90303370 |
Rubrique catalogue (PDF) |
SR10.4.1 |
Groupe de produit |
1350 |
Famille de produit |
U321 |
Pays d'origine |
Inde |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 22.11.2012 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-14-23-30 |
eClass |
14 |
27-14-23-30 |
eClass |
6 |
27-14-23-30 |
eClass |
7.1 |
27-14-23-30 |
eClass |
8 |
27-14-23-30 |
eClass |
9 |
27-14-23-30 |
eClass |
9.1 |
27-14-23-30 |
ETIM |
7 |
EC001441 |
ETIM |
8 |
EC004489 |
ETIM |
9 |
EC004489 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|