SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
7KG9663-2AA00-1AA0
Product
Image similaire
Unité de mesure et surveillance SICAM MMU, appareil sur rail symétrique sans écran, boîtier 96 mm x 96 mm x 100 mm, IP 20, 2 sorties TOR, interface Ethernet RJ45, entrées de tension isolées galvaniquement, interface Ethernet et protocole de communication: Modbus TCP
Notes
Successeur Fonctionnalité partiellement couverte par le transmetteur SICAM T – 7KG9661/2
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
Numéro d'article 7KG9663-2AA00-1AA0
Description d'article Unité de mesure et surveillance SICAM MMU, appareil sur rail symétrique sans écran, boîtier 96 mm x 96 mm x 100 mm, IP 20, 2 sorties TOR, interface Ethernet RJ45, entrées de tension isolées galvaniquement, interface Ethernet et protocole de communication: Modbus TCP
Famille de produit SICAM MMU - Unité de mesure et de surveillance
Cycle de vie du produit (PLM) PM400:Fin de commercialisation active
Date de fin de vie du produit Produktauslauf seit: 31.10.2024
Notes
Successeur Fonctionnalité partiellement couverte par le transmetteur SICAM T – 7KG9661/2
Données Prix
Groupe de prix B23
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99
Délai d'appro. standard (hors transport) 20 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.900 kg
Dimension emballage 0.28 x 0.35 x 0.22
Unité de mesure de l'emballage M
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4025515640301
UPC Indisponible
N° d'Export 90303370
Rubrique catalogue (PDF) SR10.4.1
Groupe de produit 1350
Famille de produit U321
Pays d'origine Inde
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 22.11.2012
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-14-23-30
eClass 14 27-14-23-30
eClass 6 27-14-23-30
eClass 7.1 27-14-23-30
eClass 8 27-14-23-30
eClass 9 27-14-23-30
eClass 9.1 27-14-23-30
ETIM 7 EC001441
ETIM 8 EC004489
ETIM 9 EC004489
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;