SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
7LF6311
Product
interrupteur temporisé escalier,230V 1 NO 16A 230V,50Hz, électronique, entrée de tension multiple séparée 8-230V CA/CC 7 fonctions au choix, plage de temps 0,5...12 min., détection conducteur 3-4, réarmement possible,courant de lampe à incandescence max 50mA,1TE
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
Numéro d'article 7LF6311
Description d'article interrupteur temporisé escalier,230V 1 NO 16A 230V,50Hz, électronique, entrée de tension multiple séparée 8-230V CA/CC 7 fonctions au choix, plage de temps 0,5...12 min., détection conducteur 3-4, réarmement possible,courant de lampe à incandescence max 50mA,1TE
Famille de produit Minuteries pour bâtiments 7LF6
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 1BK
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 3 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.090 kg
Dimension emballage 56.00 x 97.00 x 83.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4001869568027
UPC Indisponible
N° d'Export 91070000
Rubrique catalogue (PDF) LV10
Groupe de produit 5523
Famille de produit P310
Pays d'origine Italie
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.03.2019
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-14-23-07
eClass 14 27-14-23-07
eClass 6 27-14-23-07
eClass 7.1 27-14-23-07
eClass 8 27-14-23-07
eClass 9 27-14-23-07
eClass 9.1 27-14-23-07
ETIM 7 EC000297
ETIM 8 EC000297
ETIM 9 EC000297
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;