SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
7MB2357-.....-....
Product
Image similaire
Analyseur de gaz ULTRAMAT 23 pour la mesure de 2 composants infrarouges et d'oxygene.
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 7MB2357-.....-....
Description d'article Analyseur de gaz ULTRAMAT 23 pour la mesure de 2 composants infrarouges et d'oxygene.
Famille de produit Rack 19" et version portable
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Données Prix
Groupe de prix 820
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 9N9999
Délai d'appro. standard (hors transport) 20 Jour(s)
Poids Net par quantité 12.000 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export 90271010
Rubrique catalogue (PDF) PA10
Groupe de produit 4610
Famille de produit R352
Pays d'origine France
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.06.2017
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-15-03-02
eClass 14 27-15-03-02
eClass 6 27-15-03-02
eClass 7.1 27-15-03-02
eClass 8 27-15-03-02
eClass 9 27-15-03-02
eClass 9.1 27-15-03-02
|
Ce produit doit être configuré avant de pouvoir être commandé
;