THERMOMETRE A RESISTANCE HAUTE PRESSION A SOUDER AVEC TETE DE RACCORDEMENT ET COL, LONGUEUR 65MM LONGUEUR HORS TOUT 365MM FORME D1 ELEMENT DE MESURE PROTEGE ANTI-EXPLOSION. GAINE DE PROTECTION EN ACIER NO. MAT. 1.4571, 550CEL 1 RESISTANCE DE MESURE PT100 NOYE DANS LA CERAMIQUE
Notes
Successeur Vérifier avec PM
Numéro d'article |
7MC1010-2FE2. |
Description d'article |
THERMOMETRE A RESISTANCE HAUTE PRESSION A SOUDER AVEC TETE DE RACCORDEMENT ET COL, LONGUEUR 65MM LONGUEUR HORS TOUT 365MM FORME D1 ELEMENT DE MESURE PROTEGE ANTI-EXPLOSION. GAINE DE PROTECTION EN ACIER NO. MAT. 1.4571, 550CEL 1 RESISTANCE DE MESURE PT100 NOYE DANS LA CERAMIQUE
|
Famille de produit |
Indisponible |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM400:Fin de commercialisation active |
Date de fin de vie du produit |
Produktauslauf seit: 15.10.2015 |
Notes |
Successeur Vérifier avec PM
|
Groupe de prix |
8T3 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
ECCN : N / AL : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
15 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.820 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
90251900 |
Rubrique catalogue (PDF) |
FI01-2 |
Groupe de produit |
4785 |
Famille de produit |
R3P0 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 07.07.2017 |
Classe de produit |
C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|