SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
7MC3040-3AJ20
Product
Image similaire
Pyromètre spectral PA20AF8C ARDO°CL, Plage de mesure 350-2500°C, Rapport de distance 40: 1 (90%), Domaine de focalisation 0,2 m...infini, Domaine spectral 1,1-1,7 1E-6m Version avec caméra
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 7MC3040-3AJ20
Description d'article Pyromètre spectral PA20AF8C ARDO°CL, Plage de mesure 350-2500°C, Rapport de distance 40: 1 (90%), Domaine de focalisation 0,2 m...infini, Domaine spectral 1,1-1,7 1E-6m Version avec caméra
Famille de produit Indisponible
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 2L4
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : N / AL : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 20 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.900 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export 90251900
Rubrique catalogue (PDF) ART3-1
Groupe de produit 1994
Famille de produit R394
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 20.05.2011
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
  Indisponible
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;