SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
7ME261.-.....-....
Product
Image similaire
SITRANS FX330 Débitmètre à vortex, version bride, diamètre DN 15 à DN 300 (1/2" à 12"). Convient pour la mesure de débit volumique, de pression et de température de liquides, gaz et vapeur, pour des applications telles que compteur de chaleur de la vapeur d'eau et de l'eau chaude, consommation en gaz industriels, mesure de liquides conducteurs et non conducteurs, mesure de sécurité dans des applications SIL (SIL2).
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 7ME261.-.....-....
Description d'article SITRANS FX330 Débitmètre à vortex, version bride, diamètre DN 15 à DN 300 (1/2" à 12"). Convient pour la mesure de débit volumique, de pression et de température de liquides, gaz et vapeur, pour des applications telles que compteur de chaleur de la vapeur d'eau et de l'eau chaude, consommation en gaz industriels, mesure de liquides conducteurs et non conducteurs, mesure de sécurité dans des applications SIL (SIL2).
Famille de produit SITRANS FX330
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Données Prix
Groupe de prix 8F8
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 14 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.900 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export 90261021
Rubrique catalogue (PDF) FI01-3
Groupe de produit 4842
Famille de produit R3P3
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit n'est pas conforme à la directive RoHS.
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-20-04-04
eClass 14 27-20-04-04
eClass 6 27-20-04-04
eClass 7.1 27-20-04-04
eClass 8 27-20-04-04
eClass 9 27-20-04-04
eClass 9.1 27-20-04-04
|
Ce produit doit être configuré avant de pouvoir être commandé
;