SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
7ME3950-5LF10
Product
Image similaire
Capteur, universel, dédié, plage de température standard comprise entre -40° C et 120° C (-40°F et 248° F), taille E1, tous les environnements, approbation Ex, applications liquides uniquement, plage de diamètre de tuyau comprise entre 254 et 3 048 mm (10 et 120 pouces), à utiliser avec le FUS1010 et le FST203
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 7ME3950-5LF10
Description d'article Capteur, universel, dédié, plage de température standard comprise entre -40° C et 120° C (-40°F et 248° F), taille E1, tous les environnements, approbation Ex, applications liquides uniquement, plage de diamètre de tuyau comprise entre 254 et 3 048 mm (10 et 120 pouces), à utiliser avec le FUS1010 et le FST203
Famille de produit Débitmètre à ultrasons SITRANS FS220
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 8F7
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : EAR99I
Délai d'appro. standard (hors transport) 15 Jour(s)
Poids Net par quantité 2.300 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export 90261021
Rubrique catalogue (PDF) FI01-3
Groupe de produit 4727
Famille de produit R3P3
Pays d'origine France
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.06.2017
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-20-04-91
eClass 14 27-20-04-91
eClass 6 27-20-91-02
eClass 7.1 27-20-91-02
eClass 8 27-20-91-02
eClass 9 27-20-04-91
eClass 9.1 27-20-04-91
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;