SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
7MF0810-.....-....
Product
Image similaire
Séparateur à bride pour les transmetteurs de pression relative et absolue (gamme pression) Commandez le transmetteur désiré avec une positione séparée, s.v.p. ****************************** Commandez le transmetteur désiré avec une positione séparée, s.v.p. Délai de livraison du système: le délai de livraison du transmetteur est inclus dans le délai  du sépérateur. ******************************
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 7MF0810-.....-....
Description d'article Séparateur à bride pour les transmetteurs de pression relative et absolue (gamme pression) Commandez le transmetteur désiré avec une positione séparée, s.v.p. ****************************** Commandez le transmetteur désiré avec une positione séparée, s.v.p. Délai de livraison du système: le délai de livraison du transmetteur est inclus dans le délai  du sépérateur. ******************************
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Données Prix
Groupe de prix 8P2
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : 9I999IR / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 29 Jour(s)
Poids Net par quantité 6.000 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export 90262020
Rubrique catalogue (PDF) FI01-1
Groupe de produit 4771
Famille de produit R3P0
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 01.07.2006
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-20-06-20
eClass 14 27-20-06-20
eClass 6 27-20-06-20
eClass 7.1 27-20-06-20
eClass 8 27-20-06-20
eClass 9 27-20-06-20
eClass 9.1 27-20-06-20
ETIM 7 EC011478
ETIM 8 EC011478
ETIM 9 EC011478
|
Ce produit doit être configuré avant de pouvoir être commandé
;