SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
7MF1575-.....
Product
Image similaire
Transmetteur SITRANS LH300 pour la mesure du niveau hydrostatique par plongee, technique 2 fils, 4...20 mA Cellule de mesure Al2O3 - ceramique (purete 99,6%) avec cable a montage fixe
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 7MF1575-.....
Description d'article Transmetteur SITRANS LH300 pour la mesure du niveau hydrostatique par plongee, technique 2 fils, 4...20 mA Cellule de mesure Al2O3 - ceramique (purete 99,6%) avec cable a montage fixe
Famille de produit SITRANS LH300
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Notes
La configuration du produit est insuffisante. Veuillez compléter cette dernière.
Données Prix
Groupe de prix 8P4
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 25 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.300 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export 90261029
Rubrique catalogue (PDF) FI01-1
Groupe de produit 4778
Famille de produit R3P0
Pays d'origine Suisse
Conformité à la directive RoHS Conformité à la directive RoHS en cours
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-20-05-16
eClass 14 27-20-05-16
eClass 6 27-20-05-16
eClass 7.1 27-20-05-16
eClass 8 27-20-05-16
eClass 9 27-20-05-16
eClass 9.1 27-20-05-16
ETIM 7 EC001447
ETIM 8 EC001447
ETIM 9 EC001447
|
Ce produit doit être configuré avant de pouvoir être commandé
;