SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
7MH5105-4PD01
Product
Image similaire
Siwarex WL 250 Load cell ST-S SA 5t C3 Ex - Rated Load 5t =- Accuracy class C3 - 6m Cable length, 6 Conductor =- Material STAINLESS STEEL =- Degree of protection IP67 =- with explosion protection
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 7MH5105-4PD01
Description d'article Siwarex WL 250 Load cell ST-S SA 5t C3 Ex - Rated Load 5t =- Accuracy class C3 - 6m Cable length, 6 Conductor =- Material STAINLESS STEEL =- Degree of protection IP67 =- with explosion protection
Famille de produit Peson
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 8W5
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 18 Jour(s)
Poids Net par quantité 1.500 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4019169841146
UPC Indisponible
N° d'Export 84239010
Rubrique catalogue (PDF) WT01
Groupe de produit 4913
Famille de produit R3P5
Pays d'origine Chine
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 02.07.2013
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-32-03-02
eClass 14 27-32-03-02
eClass 6 27-32-03-02
eClass 7.1 27-32-03-02
eClass 8 27-32-03-02
eClass 9 27-32-03-02
eClass 9.1 27-32-03-02
ETIM 8 EC003997
ETIM 9 EC003997
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;