SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
7MH5113-5AD01
Product
Image similaire
SIWAREX WL280 Load Cell RN-S SA 10t C3 Ex - Rated Load 10t =- Accuracy class C3 according to OIML R60, - 15 m Cable length, 4 Wires =- Made of STAINLESS STEEL =- protection class IP68 Explosion protection
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 7MH5113-5AD01
Description d'article SIWAREX WL280 Load Cell RN-S SA 10t C3 Ex - Rated Load 10t =- Accuracy class C3 according to OIML R60, - 15 m Cable length, 4 Wires =- Made of STAINLESS STEEL =- protection class IP68 Explosion protection
Famille de produit Peson
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 8W5
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 30 Jour(s)
Poids Net par quantité 2.520 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export 84239010
Rubrique catalogue (PDF) WT10
Groupe de produit 4913
Famille de produit R3P5
Pays d'origine Chine
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 02.07.2013
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-32-03-02
eClass 14 27-32-03-02
eClass 6 27-32-03-02
eClass 7.1 27-32-03-02
eClass 8 27-32-03-02
eClass 9 27-32-03-02
eClass 9.1 27-32-03-02
ETIM 8 EC003997
ETIM 9 EC003997
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;