SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
7ML1830-1EA
Product
Image similaire
ADAPTATEUR "(1""-1"" B"
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 7ML1830-1EA
Description d'article ADAPTATEUR "(1""-1"" B"
Famille de produit Récapitulatif des références de commande
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 8L1
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.065 kg
Dimension emballage 50.00 x 100.00 x 100.00
Unité de mesure de l'emballage MM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4019169849913
UPC Indisponible
N° d'Export 90329000
Rubrique catalogue (PDF) FI01-3
Groupe de produit 4710
Famille de produit R3P0
Pays d'origine Grande-Bretagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 20.08.2017
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-20-05-91
eClass 14 27-20-05-91
eClass 6 27-20-05-91
eClass 7.1 27-20-05-91
eClass 8 27-20-05-91
eClass 9 27-20-05-91
eClass 9.1 27-20-05-91
ETIM 7 EC002498
ETIM 8 EC002498
ETIM 9 EC002498
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;