SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
7MP2210-2BB22-2AB1
Product
Image similaire
SITRANS MS200 Multisensor (eigensichere Ausführung) für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Bluetooth IIoT Vibrations- und Temperatursensor zur Nutzung in Kombination mit dem Gateway SITRANS CC220 sowie der App SITRANS SCM IQ. SITRANS SCM IQ als System bietet intelligente Cloud-basierte Maschinenüberwachung zur vorrausschauenden Anomalie-Erkennung.
Notes
Ce produit n'est pas libéré à la vente
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Services additionnels
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 7MP2210-2BB22-2AB1
Description d'article SITRANS MS200 Multisensor (eigensichere Ausführung) für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Bluetooth IIoT Vibrations- und Temperatursensor zur Nutzung in Kombination mit dem Gateway SITRANS CC220 sowie der App SITRANS SCM IQ. SITRANS SCM IQ als System bietet intelligente Cloud-basierte Maschinenüberwachung zur vorrausschauenden Anomalie-Erkennung.
Famille de produit SITRANS SCM IQ, SITRANS CC220, SITRANS MS200
Cycle de vie du produit (PLM) QPM280:Sales Release
Notes
Ce produit n'est pas libéré à la vente
Pour plus d'information merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Données Prix
Groupe de prix 8D2
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : 5A002ENCA3
Délai d'appro. standard (hors transport) 1 Jour(s)
Poids Net par quantité 0.333 kg
Dimension emballage 15.70 x 10.00 x 5.00
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export 90318080
Rubrique catalogue (PDF) FI01-8
Groupe de produit 4704
Famille de produit R3P0
Pays d'origine Canada
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 15.04.2021
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead monoxide (lead oxide)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-20-90-90
eClass 14 27-20-90-90
eClass 6 27-20-90-90
eClass 7.1 27-20-90-90
eClass 8 27-20-90-90
eClass 9 27-20-90-90
eClass 9.1 27-20-90-90
ETIM 7 EC001195
ETIM 8 EC001195
ETIM 9 EC001195
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;