Relais de déclenchement 8 contacts inverseurs tension auxiliaire : 60V CC temps de déclenchement standard, 20ms relais sans socle
Numéro d'article |
7PA2622-0AA00-0 |
Description d'article |
Relais de déclenchement 8 contacts inverseurs tension auxiliaire : 60V CC temps de déclenchement standard, 20ms relais sans socle
|
Famille de produit |
7PA26 - Relais monostable |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
B10 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
10 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.544 kg |
Dimension emballage |
26.00 x 39.00 x 14.00 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4025515717881 |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85364900 |
Rubrique catalogue (PDF) |
PTD/EA |
Groupe de produit |
1320 |
Famille de produit |
U321 |
Pays d'origine |
Espagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 04.07.2011 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
eClass |
12 |
27-37-16-01 |
eClass |
14 |
27-37-16-01 |
eClass |
6 |
27-37-16-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-16-01 |
eClass |
8 |
27-37-16-01 |
eClass |
9 |
27-37-16-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-16-01 |
ETIM |
7 |
EC001437 |
ETIM |
8 |
EC001437 |
ETIM |
9 |
EC001437 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|