plage de tension aux. : 24 à 240 V CA/CC entrée TOR unique seuil d'entrée TOR 24 V CA/CC type de réinitialisation des contacts : réinitialisation automatique indicateur type de réinitialisation manuelle contacts : 2 NO, 2 NF
Numéro d'article |
7PJ1411-5CC01-0AA0 |
Description d'article |
plage de tension aux. : 24 à 240 V CA/CC entrée TOR unique seuil d'entrée TOR 24 V CA/CC type de réinitialisation des contacts : réinitialisation automatique indicateur type de réinitialisation manuelle contacts : 2 NO, 2 NF
|
Famille de produit |
Reyrolle 7PJ14 |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
B13 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
25 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
0.338 kg |
Dimension emballage |
0.01 x 0.01 x 0.01 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85364900 |
Rubrique catalogue (PDF) |
PTD/EA |
Groupe de produit |
1346 |
Famille de produit |
U321 |
Pays d'origine |
Inde |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 11.05.2021 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|