protection à temps inverse boîtier 1/6 19, 4 x I, 3 entrées TOR, 5 BA (2 contacts inverseurs), 1 contact live, entrées de mesure: Iph = 1 A/5 A, Ie = 1 A/5 A, tension auxiliaire : 24 CC, 48 V, boîtier encastré, bornes à vis monde, CEI / ANSI, langue : anglais (modifiable), film frontal standard, interface système port B (face inférieure de l'appareil, à l'arrière) esclave PROFIBUS DP, RS485 élect. sans interface système port A mesure : perturbographie, fonctionnalité : Version de base, sans AWE, sans localisateur d'erreurs
Notes
Successeur Successor/replacement product: 7SX800
Numéro d'article |
7SJ8011-1EB90-1FA0 L0A |
Description d'article |
protection à temps inverse boîtier 1/6 19, 4 x I, 3 entrées TOR, 5 BA (2 contacts inverseurs), 1 contact live, entrées de mesure: Iph = 1 A/5 A, Ie = 1 A/5 A, tension auxiliaire : 24 CC, 48 V, boîtier encastré, bornes à vis monde, CEI / ANSI, langue : anglais (modifiable), film frontal standard, interface système port B (face inférieure de l'appareil, à l'arrière) esclave PROFIBUS DP, RS485 élect. sans interface système port A mesure : perturbographie, fonctionnalité : Version de base, sans AWE, sans localisateur d'erreurs
|
Famille de produit |
SIPROTEC 7SJ80 - 4xI 0/3xV, directionnel |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM400:Fin de commercialisation active |
Date de fin de vie du produit |
Produktauslauf seit: 30.09.2024 |
Notes |
Successeur Successor/replacement product: 7SX800
|
Groupe de prix |
B18 |
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
30 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
4.000 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4025515638483 |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85363010 |
Rubrique catalogue (PDF) |
SIPROTEC |
Groupe de produit |
1318 |
Famille de produit |
U321 |
Pays d'origine |
Allemagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 29.09.2008 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|