SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
7SJ8011-5EB90-1FA0 L0D
Product
Image similaire
protection à temps inverse boîtier 1/6 19, 4 x I, 3 entrées TOR, 5 BA (2 contacts inverseurs), 1 contact live, entrées de mesure: Iph = 1 A/5 A, Ie = 1 A/5 A, tension auxiliaire : 60 à 250V CC,115 V CA, 230V CA boîtier encastré, bornes à vis monde, CEI / ANSI, langue : anglais (modifiable), film frontal standard, interface système port B (face inférieure de l'appareil, à l'arrière) Modbus, RS485 électrique sans interface système port A mesure : perturbographie, fonctionnalité : Version de base, sans AWE, sans localisateur d'erreurs
Notes
Successeur Successor/replacement product: 7SX800
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
Numéro d'article 7SJ8011-5EB90-1FA0 L0D
Description d'article protection à temps inverse boîtier 1/6 19, 4 x I, 3 entrées TOR, 5 BA (2 contacts inverseurs), 1 contact live, entrées de mesure: Iph = 1 A/5 A, Ie = 1 A/5 A, tension auxiliaire : 60 à 250V CC,115 V CA, 230V CA boîtier encastré, bornes à vis monde, CEI / ANSI, langue : anglais (modifiable), film frontal standard, interface système port B (face inférieure de l'appareil, à l'arrière) Modbus, RS485 électrique sans interface système port A mesure : perturbographie, fonctionnalité : Version de base, sans AWE, sans localisateur d'erreurs
Famille de produit SIPROTEC 7SJ80 - 4xI 0/3xV, directionnel
Cycle de vie du produit (PLM) PM400:Fin de commercialisation active
Date de fin de vie du produit Produktauslauf seit: 30.09.2024
Notes
Successeur Successor/replacement product: 7SX800
Données Prix
Groupe de prix B18
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 30 Jour(s)
Poids Net par quantité 4.000 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4025515638513
UPC Indisponible
N° d'Export 85363010
Rubrique catalogue (PDF) SIPROTEC
Groupe de produit 1318
Famille de produit U321
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 29.09.2008
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
  Indisponible
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;