SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
7SR1004-3JA20-2DA0
Product
Image similaire
relais surintensité ARGUS directionnel, boitier taille 4 moulé, 4 transformateurs de courant, 3 transformateurs de tension, 10 LED, 9 entrées TOR / 6 sorties TOR entrée de mesure : 1/5 A, 50/60 Hz, 63,5/110 V tension auxiliaire : 24 à 60 V CC, seuil entrée TOR 19 V CC version standard - sans couvercle communication : port face avant : USB et arrière : RS485 conforme CEI 60870-5-103, MODBUS RTU ou DNP 3.0. . fascia avant : avec boutons de commande disjoncteur fonction de protection : version standard fermeture automatique (79)
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 7SR1004-3JA20-2DA0
Description d'article relais surintensité ARGUS directionnel, boitier taille 4 moulé, 4 transformateurs de courant, 3 transformateurs de tension, 10 LED, 9 entrées TOR / 6 sorties TOR entrée de mesure : 1/5 A, 50/60 Hz, 63,5/110 V tension auxiliaire : 24 à 60 V CC, seuil entrée TOR 19 V CC version standard - sans couvercle communication : port face avant : USB et arrière : RS485 conforme CEI 60870-5-103, MODBUS RTU ou DNP 3.0. . fascia avant : avec boutons de commande disjoncteur fonction de protection : version standard fermeture automatique (79)
Famille de produit Reyrolle 7SR10 Argus - 4xI, non directionnel
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix B21
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 20 Jour(s)
Poids Net par quantité 1.600 kg
Dimension emballage 0.22 x 0.25 x 0.16
Unité de mesure de l'emballage M
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4025515728023
UPC Indisponible
N° d'Export 85364900
Rubrique catalogue (PDF) PTD/EA
Groupe de produit 1345
Famille de produit U321
Pays d'origine Inde
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 14.10.2014
Classe de produit B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
Numéro SCIP
Classification
  Indisponible
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;