relais surintensité ARGUS directionnel, boitier taille 4 moulé, 4 transformateurs de courant, 3 transformateurs de tension, 10 LED, 9 entrées TOR / 6 sorties TOR entrée de mesure : 1/5A, 50/60Hz avec entrée SEF, 63,5/110V comprend fonct. 67Ns - défaut terre direct.V0/I0 mesure déphasage fonct. sel. CEI 0-16:2012 tension aux. spéc. : 24-60V CC, seuil entrée TOR 19 V couvercle plastique avec 1 bouton de commande pour test/reset communication : port face avant : USB et arrière : RS485 conforme CEI 60870-5-103, MODBUS RTU ou DNP 3.0. Fascia avant : avec boutons de(*)
Numéro d'article |
7SR1004-5JB20-2CA0 |
Description d'article |
relais surintensité ARGUS directionnel, boitier taille 4 moulé, 4 transformateurs de courant, 3 transformateurs de tension, 10 LED, 9 entrées TOR / 6 sorties TOR entrée de mesure : 1/5A, 50/60Hz avec entrée SEF, 63,5/110V comprend fonct. 67Ns - défaut terre direct.V0/I0 mesure déphasage fonct. sel. CEI 0-16:2012 tension aux. spéc. : 24-60V CC, seuil entrée TOR 19 V couvercle plastique avec 1 bouton de commande pour test/reset communication : port face avant : USB et arrière : RS485 conforme CEI 60870-5-103, MODBUS RTU ou DNP 3.0. Fascia avant : avec boutons de(*)
|
Famille de produit |
Reyrolle 7SR10 Argus - 4xI, non directionnel |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
B21 |
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
20 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
1.600 kg |
Dimension emballage |
0.22 x 0.25 x 0.16 |
Unité de mesure de l'emballage |
M |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4025515728481 |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85364900 |
Rubrique catalogue (PDF) |
PTD/EA |
Groupe de produit |
1345 |
Famille de produit |
U321 |
Pays d'origine |
Inde |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 14.10.2014 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|