relais tension Argus 7SR157, synchronisation de contrôle, E/S de boîtier et fascia : 2 transformateurs de tension, 3 entrées binaires / 5 sorties binaires, 10 LED, entrée de mesure : 40 - 160 V, 50/60 Hz, tension auxiliaire : 24-250 V CC / 100-230 V CA, seuil d'entrée binaire 88 V CC, interface de commun. : standard (port USB en face avant, RS485 à l'arrière) plus port supplémentaire électrique à l'arrière Ethernet RJ45 (x2) (boîtier E6), IEC 60870-5-103, Modbus RTU, DNP3 et IEC 61850, capot frontal : version standard - aucun bouton poussoir,
Numéro d'article |
7SR1577-5NA77-1CA0 |
Description d'article |
relais tension Argus 7SR157, synchronisation de contrôle, E/S de boîtier et fascia : 2 transformateurs de tension, 3 entrées binaires / 5 sorties binaires, 10 LED, entrée de mesure : 40 - 160 V, 50/60 Hz, tension auxiliaire : 24-250 V CC / 100-230 V CA, seuil d'entrée binaire 88 V CC, interface de commun. : standard (port USB en face avant, RS485 à l'arrière) plus port supplémentaire électrique à l'arrière Ethernet RJ45 (x2) (boîtier E6), IEC 60870-5-103, Modbus RTU, DNP3 et IEC 61850, capot frontal : version standard - aucun bouton poussoir,
|
Famille de produit |
Reyrolle 7SR157 Argus - 2xV |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
B20 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
20 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
3.700 kg |
Unité de mesure de l'emballage |
Indisponible |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85364900 |
Rubrique catalogue (PDF) |
PTD/EA |
Groupe de produit |
1341 |
Famille de produit |
U321 |
Pays d'origine |
Inde |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 07.04.2014 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|