Solkor 7SR18 protection différentielle, taille de boîtier E6, 3 entrées binaires, 5 sorties binaires 18 LED, entrées de mesure : 4 transformateurs de courant (1A/5A), 24-250 V CC, 100 - 230 V CA, seuil d'entrée binaire 88 V CC, signal : liaison fibre optique (1300 nm) (connexion LC) 40 km, interface de communication : USB en face avant, RS485 à l'arrière, CEI 60870-5-103 + Modbus RTU + DNP3 (sélectionnable par l'utilisateur), packs de fonction de protection : version standard
Numéro d'article |
7SR1811-1NC12-0CA0 |
Description d'article |
Solkor 7SR18 protection différentielle, taille de boîtier E6, 3 entrées binaires, 5 sorties binaires 18 LED, entrées de mesure : 4 transformateurs de courant (1A/5A), 24-250 V CC, 100 - 230 V CA, seuil d'entrée binaire 88 V CC, signal : liaison fibre optique (1300 nm) (connexion LC) 40 km, interface de communication : USB en face avant, RS485 à l'arrière, CEI 60870-5-103 + Modbus RTU + DNP3 (sélectionnable par l'utilisateur), packs de fonction de protection : version standard
|
Famille de produit |
Reyrolle 7SR18 Solkor - 4xI, 0/3xV |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
B20 |
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
20 Jour(s) |
Poids Net par quantité |
4.260 kg |
Dimension emballage |
0.256 x 0.39 x 0.262 |
Unité de mesure de l'emballage |
M |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
4025515728665 |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85364900 |
Rubrique catalogue (PDF) |
PTD/EA |
Groupe de produit |
1341 |
Famille de produit |
U321 |
Pays d'origine |
Inde |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 04.03.2015 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Oui |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
Indisponible |
|
|
|